Registrace
Podmínky filtrování
  • Width(mm)
  • Min. Pressure regulation(bar)
  • Max. Pressure regulation(bar)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů
    • V rámci 29 pracovních dnů

Regulator plate, VABF Series

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 9 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Width

(mm)

Min. Pressure regulation

(bar)

Max. Pressure regulation

(bar)

Manufacturer part number

Weight

(g)

Minimální objednací množství
26
0.5
10
560757
445
1 kusů
26
2
6
560766
491
1 kusů
26
2
6
560770
735
1 kusů
26
2
10
560768
735
1 kusů
26
0.5
10
560772
735
1 kusů
18
0.5
6
560758
393
1 kusů
18
0.5
10
560756
393
1 kusů
18
2
10
560767
654
1 kusů
18
0.5
6
560777
410
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
192.29 €
( 228.83 € )
29 pracovních dnů
205.62 €
( 244.69 € )
29 pracovních dnů
289.52 €
( 344.53 € )
4 pracovních dnů
289.52 €
( 344.53 € )
29 pracovních dnů
302.83 €
( 360.37 € )
29 pracovních dnů
186.42 €
( 221.84 € )
4 pracovních dnů
186.42 €
( 221.84 € )
29 pracovních dnů
272.06 €
( 323.75 € )
29 pracovních dnů
201.32 €
( 239.57 € )
29 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Controller housing material: Die-cast aluminum
・Material of operator panel: PA
・Degree of protection: IP65, NEMA 4
・Max. Pressure regulation(bar) : 6, 10

[Features]
・An adjustable pressure regulator can be installed between the base plate (manifold sub-base) and the valve in order to control the force of the triggered actuato
・Standard version:
・Standard port pattern to ISO 15407-2 or ISO 5599-2
・For pressure regulation up to 6 bar or up to 10 bar
・Without pressure gauge (optional)
・Regulator knob with 3 positions (locked, reference position, freely positionable)