Registrace
Podmínky filtrování

Air preparation combination unit, MSB4 Series

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Související

Standard nominal flow rate

(l/min)

Pneumatic connection 3

Min. Operating pressure

(bar)

Max. Pressure regulation range

(bar)

Min. Temperature of medium

(°C)

Max. Temperature of medium

(°C)

Min. Ambient temperature

(°C)

Max. Ambient temperature

(°C)

Operating medium

Air quality class at the output

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimální objednací množství
900
-
1.5
12
-10
60
-10
60
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
531117
500
1 kusů
1700
G1/4
0.8
12
-10
60
-10
60
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inert gas
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
8025354
1300
1 kusů
1400
G1/4
0.8
10
0
50
0
50
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inert gas
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
8025358
1600
1 kusů
1600
G1/4
0.8
10
0
50
0
50
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inert gas
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
8025356
1500
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
115.62 €
( 137.59 € )
3 pracovních dnů
134.31 €
( 159.83 € )
3 pracovních dnů
370.12 €
( 440.44 € )
4 pracovních dnů
280.20 €
( 333.44 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Housing material: Die-cast aluminum
・Material of bowl: PC
・Corrosion resistance class (CRC): 2 - Moderate corrosion stress
・Pressure gauge: with pressure gauge
・Bowl guard: Plastic bowl guard
・Filter, Filtration Level: 40µm
・Pneumatic connection 1: G1/4
・Pneumatic connection 2: G1/4
・Max. Operating pressure(bar): 14
・Min. Pressure regulation range(bar): 0.5
・Min. Storage temperature(°C): -10-60