Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Filter regulator, MS6 Series

Filter regulator, MS6 Series

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 15 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Související

Filter, Filtration Level

Bowl guard

Standard nominal flow rate

(l/min)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Material of bowl

Min. Operating pressure

(bar)

Max. Operating pressure

(bar)

Min. Pressure regulation range

(bar)

Max. Pressure regulation range

(bar)

Min. Temperature of medium

(°C)

Min. Ambient temperature

(°C)

Operating medium

Air quality class at the output

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimální objednací množství
5 μm
Plastic bowl guard
5600
G1/2
G1/2
PC
0.8
20
0.3
7
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
529176
875
1 kusů
5 μm
Plastic bowl guard
5600
G1/2
G1/2
PC
2
12
0.3
7
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
529178
875
1 kusů
40µm
Plastic bowl guard
6200
G1/2
G1/2
PC
0.8
20
0.3
7
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529180
875
1 kusů
40µm
Plastic bowl guard
6200
G1/2
G1/2
PC
2
12
0.3
7
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529182
875
1 kusů
5 μm
Plastic bowl guard
4000
G1/2
G1/2
PC
0.8
20
0.5
12
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
529184
875
1 kusů
5 μm
Plastic bowl guard
4000
G1/2
G1/2
PC
2
12
0.5
12
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529186
875
1 kusů
5 μm
Integrated as metal bowl guard
4000
G1/2
G1/2
Wrought aluminum alloy
0.8
20
0.5
12
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
530338
1087
1 kusů
5 μm
Integrated as metal bowl guard
4000
G1/2
G1/2
Wrought aluminum alloy
2
12
0.5
12
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
530340
1087
1 kusů
40µm
Plastic bowl guard
4500
G1/2
G1/2
PC
0.8
20
0.5
12
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
529188
875
1 kusů
40µm
Plastic bowl guard
4500
G1/2
G1/2
PC
2
12
0.5
12
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529190
875
1 kusů
40µm
Integrated as metal bowl guard
4500
G1/2
G1/2
Wrought aluminum alloy
0.8
20
0.5
12
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529192
1087
1 kusů
40µm
Plastic bowl guard
2500
G1/4
G1/4
PC
0.8
20
0.5
12
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529208
875
1 kusů
40µm
Plastic bowl guard
2500
G1/4
G1/4
PC
2
12
0.5
12
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
529210
875
1 kusů
5 μm
Plastic bowl guard
5000
G3/8
G3/8
PC
2
12
0.3
7
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529218
875
1 kusů
40µm
Plastic bowl guard
4000
G3/8
G3/8
PC
2
12
0.5
12
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
529230
875
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
83.12 €
(
98.91 €
)
4 pracovních dnů
113.95 €
(
135.60 €
)
3 pracovních dnů
83.12 €
(
98.91 €
)
4 pracovních dnů
113.95 €
(
135.60 €
)
4 pracovních dnů
83.12 €
(
98.91 €
)
3 pracovních dnů
113.95 €
(
135.60 €
)
3 pracovních dnů
110.31 €
(
131.27 €
)
4 pracovních dnů
141.12 €
(
167.93 €
)
4 pracovních dnů
83.12 €
(
98.91 €
)
3 pracovních dnů
113.95 €
(
135.60 €
)
3 pracovních dnů
110.31 €
(
131.27 €
)
3 pracovních dnů
83.12 €
(
98.91 €
)
7 pracovních dnů
113.95 €
(
135.60 €
)
4 pracovních dnů
113.95 €
(
135.60 €
)
4 pracovních dnů
113.95 €
(
135.60 €
)
7 pracovních dnů