Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stroke: L(mm)
  • Size
  • Screw diameter(mm)
  • Max. torque My(Nm)
  • Max. torque Mz(Nm)
  • Piston rod thread
  • Impact energy in the end positions(J)
  • Moving mass at 0 mm stroke(g)
  • Additional weight per 10 mm stroke(g)
  • Basic weight with 0 mm stroke(g)
  • Additional moving mass per 10 mm stroke(g)
  • Spindle pitch(mm/U)
  • Max. speed(m/s)
  • Motor nominal current(A)
  • Guide value for payload, horizontal(kg)
  • Guide value for payload, vertical(kg)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů
    • V rámci 39 pracovních dnů

Electric actuator, EPCO Series

Electric actuator, EPCO Series

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 28 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Související

Stroke: L

(mm)

Size

Screw diameter

(mm)

Max. torque My

(Nm)

Max. torque Mz

(Nm)

Piston rod thread

Impact energy in the end positions

(J)

Moving mass at 0 mm stroke

(g)

Additional weight per 10 mm stroke

(g)

Basic weight with 0 mm stroke

(g)

Additional moving mass per 10 mm stroke

(g)

Spindle pitch

(mm/U)

Max. speed

(m/s)

Motor nominal current

(A)

Guide value for payload, horizontal

(kg)

Guide value for payload, vertical

(kg)

Manufacturer part #

Minimální objednací množství
50
16
8
0.6
0.6
M6
0.0001
70
17
615
2
3
0.125
1.4
24
12
1476415
1 kusů
50
16
8
0.6
0.6
M6
0.0001
70
17
615
2
8
0.3
1.4
8
4
1476522
1 kusů
100
16
8
0.6
0.6
M6
0.0001
70
17
615
2
3
0.125
1.4
24
12
1476417
1 kusů
100
16
8
0.6
0.6
M6
0.0001
70
17
615
2
8
0.3
1.4
8
4
1476524
1 kusů
150
16
8
0.6
0.6
M6
0.0001
70
17
615
2
3
0.125
1.4
24
12
1476419
1 kusů
150
16
8
0.6
0.6
M6
0.0001
70
17
615
2
8
0.3
1.4
8
4
1476526
1 kusů
200
16
8
0.6
0.6
M6
0.0001
70
17
615
2
3
0.125
1.4
24
12
1476421
1 kusů
200
16
8
0.6
0.6
M6
0.0001
70
17
615
2
8
0.3
1.4
8
4
1476528
1 kusů
50
25
10
1
1
M8
0.0002
145
34
1125
2.6
3
0.15
3
60
30
1470698
1 kusů
50
25
10
1
1
M8
0.0002
145
34
1125
2.6
10
0.5
3
20
10
1470769
1 kusů
100
25
10
1
1
M8
0.0002
145
34
1125
2.6
3
0.15
3
60
30
1470700
1 kusů
100
25
10
1
1
M8
0.0002
145
34
1125
2.6
10
0.5
3
20
10
1470771
1 kusů
150
25
10
1
1
M8
0.0002
145
34
1125
2.6
3
0.15
3
60
30
1470702
1 kusů
150
25
10
1
1
M8
0.0002
145
34
1125
2.6
10
0.5
3
20
10
1470773
1 kusů
200
25
10
1
1
M8
0.0002
145
34
1125
2.6
3
0.15
3
60
30
1470704
1 kusů
200
25
10
1
1
M8
0.0002
145
34
1125
2.6
10
0.5
3
20
10
1470775
1 kusů
300
25
10
1
1
M8
0.0002
145
34
1125
2.6
3
0.15
3
60
30
1470706
1 kusů
300
25
10
1
1
M8
0.0002
145
34
1125
2.6
10
0.5
3
20
10
1470777
1 kusů
50
40
12
3.3
3.3
M10x1.25
0.0004
415
55
2585
4.9
5
0.18
4.2
120
60
1472501
1 kusů
50
40
12.7
3.3
3.3
M10x1.25
0.0004
415
55
2585
4.9
12.7
0.46
4.2
40
20
1472617
1 kusů
100
40
12
3.3
3.3
M10x1.25
0.0004
415
55
2585
4.9
5
0.18
4.2
120
60
1472503
1 kusů
100
40
12.7
3.3
3.3
M10x1.25
0.0004
415
55
2585
4.9
12.7
0.46
4.2
40
20
1472619
1 kusů
150
40
12
3.3
3.3
M10x1.25
0.0004
415
55
2585
4.9
5
0.18
4.2
120
60
1472505
1 kusů
150
40
12.7
3.3
3.3
M10x1.25
0.0004
415
55
2585
4.9
12.7
0.46
4.2
40
20
1472621
1 kusů
200
40
12
3.3
3.3
M10x1.25
0.0004
415
55
2585
4.9
5
0.18
4.2
120
60
1472507
1 kusů
200
40
12.7
3.3
3.3
M10x1.25
0.0004
415
55
2585
4.9
12.7
0.46
4.2
40
20
1472623
1 kusů
300
40
12
3.3
3.3
M10x1.25
0.0004
415
55
2585
4.9
5
0.18
4.2
120
60
1472509
1 kusů
300
40
12.7
3.3
3.3
M10x1.25
0.0004
415
55
2585
4.9
12.7
0.46
4.2
40
20
1472625
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
1,480.00 €
(
1,761.20 €
)
39 pracovních dnů
1,529.26 €
(
1,819.82 €
)
4 pracovních dnů
1,533.71 €
(
1,825.11 €
)
4 pracovních dnů
1,583.00 €
(
1,883.77 €
)
39 pracovních dnů
1,587.45 €
(
1,889.07 €
)
4 pracovních dnů
1,636.72 €
(
1,947.70 €
)
4 pracovních dnů
1,641.20 €
(
1,953.03 €
)
39 pracovních dnů
1,690.49 €
(
2,011.68 €
)
39 pracovních dnů
1,381.48 €
(
1,643.96 €
)
4 pracovních dnů
1,448.65 €
(
1,723.89 €
)
39 pracovních dnů
1,441.92 €
(
1,715.88 €
)
4 pracovních dnů
1,509.11 €
(
1,795.84 €
)
4 pracovních dnů
1,502.38 €
(
1,787.83 €
)
4 pracovních dnů
1,569.54 €
(
1,867.75 €
)
4 pracovních dnů
1,562.85 €
(
1,859.79 €
)
39 pracovních dnů
1,630.03 €
(
1,939.74 €
)
39 pracovních dnů
1,683.75 €
(
2,003.66 €
)
39 pracovních dnů
1,750.91 €
(
2,083.58 €
)
39 pracovních dnů
1,520.31 €
(
1,809.17 €
)
4 pracovních dnů
1,596.43 €
(
1,899.75 €
)
39 pracovních dnů
1,591.94 €
(
1,894.41 €
)
39 pracovních dnů
1,668.06 €
(
1,984.99 €
)
39 pracovních dnů
1,663.58 €
(
1,979.66 €
)
4 pracovních dnů
1,739.72 €
(
2,070.27 €
)
39 pracovních dnů
1,735.26 €
(
2,064.96 €
)
4 pracovních dnů
1,811.37 €
(
2,155.53 €
)
39 pracovních dnů
1,878.54 €
(
2,235.46 €
)
39 pracovních dnů
1,954.68 €
(
2,326.07 €
)
39 pracovních dnů