Registrace
Podmínky filtrování
  • Tube Diameter
  • Orifice Diameter(mm)
  • Specifications
  • Seal/buffer material
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 84 pracovních dnů

Chemical Liquid Valve, Compact, Manual Type, Integrated Fitting, LVDH-F/FN Series, Tube Extension (LVDH30-Z11-FN)

Číslo dílu:

LVDH30-Z11-FN
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
LVDH30-Z11-FN

Tube Diameter

Orifice Diameter

(mm)

B port size

Specifications

Seal/buffer material

Minimální objednací množství
Ø9.52
8
-
Flare
EPDM
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
371.18 €
( 441.70 € )
84 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
・ Compact and space saving
Pipe direction dimension MAX. 29% shorter than the conventional integrated fitting type LVC series
· Guide ring prevents internal leakage
· Diaphragm (PTFE) prevents formation of micro-bubbles
· Prevents residual liquid
・ Low dust generation piston damper
・ Long life buffer resistant to back pressure

[Please click here for the catalog]
P. 760 Insert Bushing, Integrated Fittings
P. 762 Flare, Integrated Fittings
P. 764 Tube Extensions

Pozor

  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.