Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Plastic cap
  • Nominal size
  • d1(mm)
  • d2(mm)
  • b1(mm)
  • b2(mm)
  • b3(mm)
  • h1(mm)
  • h2(mm)
  • h3(mm)
  • h4(mm)
  • h5 min.(mm)
  • h5 max.(mm)
  • h7(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • l3(mm)
  • l4(mm)
  • l5(mm)
  • l6(mm)
  • l7(mm)
  • l8(mm)
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 2 pracovních dnů
    • V rámci 4 pracovních dnů

Horizontal Toggle Clamps, with vertical base

Horizontal Toggle Clamps, with vertical base

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 7 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Související

Type

Plastic cap

Nominal size

d1

(mm)

d2

(mm)

d3

b1

(mm)

b2

(mm)

b3

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

h3

(mm)

h4

(mm)

h5 min.

(mm)

h5 max.

(mm)

h6

(mm)

h7

(mm)

l1

(mm)

l2

(mm)

l3

(mm)

l4

(mm)

l5

(mm)

l6

(mm)

l7

(mm)

l8

(mm)

F1

(kN)

F2

(kN)

Weight

(g)

Minimální objednací množství
Standard
-
2
5.2
-
M5 x 30
5
5
18
43
49
31.5
10
8
15
-
-
120
42
8
18.5
34
5.5
13-14.5
-
0.8
1.1
112
1 kusů
Standard
-
3
5.6
5.6
M6 x 35
5
6
21
61
68
40
13.2
15
22
-
-
164
64
16
32
38
6
26
12.7
1
1.2
194
1 kusů
Standard
-
4
6.5
5.1
M8 x 45
6
8
27
65
86
49
5
14.5
26
-
-
206
73
14
38.5
50
7
25.7
13
1.8
2.5
341
1 kusů
Standard
-
5
8.5
8.5
M8 x 65
8
10
34
97
115
66.5
20
17.5
46
-
-
287
113
27
63
57
8
41
20.5
2
3
726
1 kusů
Standard
-
6
8.5
-
M8 x 65
10
10
35
92.5
128
65
25
21.5
45
-
-
321
123
16
78
77
12.5
41.5
-
3
5
1132
1 kusů
With safety lock
PVC, black
4
6.5
5.1
M8 x 45
6
8
48
65
86
49
15
14.5
26
37.5-42.5
42
206
73
14
38
50
7
25.7
13
1.8
2.5
401
1 kusů
With safety lock
PVC, black
5
8.5
8.5
M8 x 65
8
10
51
97
115
66.5
20
17.5
46
52-59
59
287
113
27
63
57
8
41
20.5
2
3
834
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
38.39 €
( 45.68 € )
4 pracovních dnů
41.12 €
( 48.93 € )
4 pracovních dnů
51.79 €
( 61.63 € )
2 pracovních dnů
64.03 €
( 76.20 € )
4 pracovních dnů
100.30 €
( 119.36 € )
4 pracovních dnů
86.29 €
( 102.69 € )
4 pracovních dnů
120.64 €
( 143.56 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Due to their favourable power to movement ratio and their easy action the toggle clamps are versatile applicable for a wide rang of uses.
These toggle clamps can be used in the metal working industry when drilling, welding, bending, grinding, testing and fitting as well as in the wood and plastic industry in glueing, drilling, cutting and milling jigs.
The "toggle" principle of the toggle clamp allows a large and quick opening of the clamp. If unclamped the workpieces are completely cleared for unimpeded removal. The large power transmission results maximum clamping force by low hand force. The clamps are self-arresting they remain locked, resisting the force produced when machining components.
The toggle clamps are manufactured from high quality components and are designed for continuous use.
An oil resistant ergonomic 2-component handle, with increased grip area with soft surface for high ease of use.