Registrace
Podmínky filtrování
  • Nominal size
  • d1(mm)
  • b1(mm)
  • b2(mm)
  • h1(mm)
  • h2(mm)
  • h3(mm)
  • h6(mm)
  • h4(mm)
  • h5 max.(mm)
  • h5 min.(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • l3(mm)
  • l4 min.(mm)
  • l4 max.(mm)
  • l5(mm)
  • l6(mm)
  • l7(mm)
  • l8(mm)
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Combination Clamps, with horizontal base

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Související

Nominal size

d1

(mm)

b1

(mm)

b2

(mm)

b3

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

h3

(mm)

h6

(mm)

h4

(mm)

h5 max.

(mm)

h5 min.

(mm)

l1

(mm)

l2

(mm)

l3

(mm)

l4 min.

(mm)

l4 max.

(mm)

l5

(mm)

l6

(mm)

l7

(mm)

l8

(mm)

F1

(kN)

F2

(kN)

Weight

(g)

Minimální objednací množství
2
5.5
53
17
0-39.5
74
62
36
22
12
32
25
150
33
15
5
10
55
0.5
7.5
40
1
1
330
1 kusů
3
6.5
75
19.5
48.5-61.5
94
87
46
28
16
40
30
219
56
32
14
24
75
9
12.5
50
2
2
714
1 kusů
4
8.5
96
29
60-80
110
106
55.5
34
20
50
40
270
74
37
20
30
90
14
20
50
3
3
1618
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
127.61 €
( 151.86 € )
4 pracovních dnů
137.00 €
( 163.03 € )
4 pracovních dnů
168.78 €
( 200.85 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

The combination clamp combines a toggle clamp push-pull type and a vertical toggle clamp in one clamp. Thus the use of different toggle clamps is not necessary. The horizontal and vertical clamping movement is achieved by simple operation using an ergonomic handle. Simultaneous exact positioning and secure clamping of the component is guaranteed.
The toggle clamps are manufactured from high quality components and are designed for maintenance-free continuous use.
An oil resistant ergonomic 2-component handle, with slip-proof, soft surface and large grip area for high ease of use.