Registrace
Podmínky filtrování
  • Nominal size
  • d1(mm)
  • d2(mm)
  • d3(mm)
  • b1(mm)
  • h1(mm)
  • h2(mm)
  • h3 min.(mm)
  • h3 max.(mm)
  • h4 min.(mm)
  • h4 max.(mm)
  • h5
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • l3(mm)
  • l4(mm)
  • l5(mm)
  • l6(mm)
  • F1(kN)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Toggle Clamps Hook Type, vertical, with horizontal base

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Související

Nominal size

d1

(mm)

d2

(mm)

d3

(mm)

b1

(mm)

b2

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

h3 min.

(mm)

h3 max.

(mm)

h4 min.

(mm)

h4 max.

(mm)

h5

l1

(mm)

l2

(mm)

l3

(mm)

l4

(mm)

l5

(mm)

l6

(mm)

F1

(kN)

Weight

(g)

Minimální objednací množství
3
4
5.2
5.2
38
19.5-23.5
47
99
24
49
5
30
11
91
158
6.4
5
26
13
1.6
149
1 kusů
4
6
6.5
6.5
48
24.5-32
70
136
34.5
64
7
36
14
125
190
8
6
35
19
3.2
358
1 kusů
5
8
8.5
8.5
65
35-46
94.5
168
43
81
9
47
19
151
239
9.5
8
54
32
7
791
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
41.81 €
( 49.75 € )
4 pracovních dnů
63.38 €
( 75.42 € )
4 pracovních dnů
110.03 €
( 130.94 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Due to their favourable power to movement ratio and their easy action the toggle clamps are versatile applicable for a wide rang of uses.
The toggle clamps are manufactured from high quality components and are designed for maintenance-free continuous use.
An oil resistant ergonomic 2-component handle, with slip-proof, soft surface and large grip area for high ease of use.