Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Objednávka byla pozastavena |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
9.40 € ( 11.19 € ) | 12 pracovních dnů |
9.97 € ( 11.86 € ) | 17 pracovních dnů |
5.97 € ( 7.10 € ) | 7 pracovních dnů |
12.07 € ( 14.36 € ) | 12 pracovních dnů |
52.10 € ( 62.00 € ) | 4 pracovních dnů |
65.23 € ( 77.62 € ) | 17 pracovních dnů |
85.63 € ( 101.90 € ) | 17 pracovních dnů |
88.77 € ( 105.64 € ) | 4 pracovních dnů |
110.17 € ( 131.10 € ) | 17 pracovních dnů |
115.38 € ( 137.30 € ) | 4 pracovních dnů |
196.20 € ( 233.48 € ) | 4 pracovních dnů |
73.37 € ( 87.31 € ) | 4 pracovních dnů |
92.37 € ( 109.92 € ) | 17 pracovních dnů |
107.30 € ( 127.69 € ) | 4 pracovních dnů |
133.09 € ( 158.38 € ) | 4 pracovních dnů |
199.48 € ( 237.38 € ) | 4 pracovních dnů |
291.22 € ( 346.55 € ) | 4 pracovních dnů |
2.63 € ( 3.13 € ) | 4 pracovních dnů |
2.27 € ( 2.70 € ) | 7 pracovních dnů |
2.47 € ( 2.94 € ) | 7 pracovních dnů |
2.62 € ( 3.12 € ) | 7 pracovních dnů |
3.62 € ( 4.31 € ) | 4 pracovních dnů |
3.32 € ( 3.95 € ) | 7 pracovních dnů |
6.63 € ( 7.89 € ) | 7 pracovních dnů |
5.78 € ( 6.88 € ) | 7 pracovních dnů |
7.08 € ( 8.43 € ) | 7 pracovních dnů |
9.20 € ( 10.95 € ) | 12 pracovních dnů |
9.47 € ( 11.27 € ) | 12 pracovních dnů |
20.43 € ( 24.31 € ) | 12 pracovních dnů |
44.07 € ( 52.44 € ) | 17 pracovních dnů |
37.95 € ( 45.16 € ) | 17 pracovních dnů |
46.25 € ( 55.04 € ) | 12 pracovních dnů |
86.13 € ( 102.49 € ) | 4 pracovních dnů |
104.05 € ( 123.82 € ) | 4 pracovních dnů |
169.63 € ( 201.86 € ) | 17 pracovních dnů |
186.30 € ( 221.70 € ) | 4 pracovních dnů |
258.32 € ( 307.40 € ) | 4 pracovních dnů |
313.17 € ( 372.67 € ) | 4 pracovních dnů |
374.43 € ( 445.57 € ) | 4 pracovních dnů |
461.83 € ( 549.58 € ) | 4 pracovních dnů |
1.95 € ( 2.32 € ) | 12 pracovních dnů |
1.98 € ( 2.36 € ) | 7 pracovních dnů |
3.22 € ( 3.83 € ) | 7 pracovních dnů |
7.73 € ( 9.20 € ) | 12 pracovních dnů |
7.83 € ( 9.32 € ) | 12 pracovních dnů |
9.03 € ( 10.75 € ) | 12 pracovních dnů |
8.62 € ( 10.26 € ) | 17 pracovních dnů |
10.92 € ( 12.99 € ) | 17 pracovních dnů |
11.48 € ( 13.66 € ) | 17 pracovních dnů |
2.12 € ( 2.52 € ) | 7 pracovních dnů |
2.20 € ( 2.62 € ) | 7 pracovních dnů |
2.37 € ( 2.82 € ) | 7 pracovních dnů |
2.65 € ( 3.15 € ) | 7 pracovních dnů |
3.10 € ( 3.69 € ) | 7 pracovních dnů |
3.72 € ( 4.43 € ) | 7 pracovních dnů |
4.98 € ( 5.93 € ) | 7 pracovních dnů |
7.38 € ( 8.78 € ) | 12 pracovních dnů |
8.45 € ( 10.06 € ) | 7 pracovních dnů |
10.33 € ( 12.29 € ) | 7 pracovních dnů |
14.52 € ( 17.28 € ) | 12 pracovních dnů |
[Specifications]
・Outer ring: Without flange, groove
・Clearance: Normal radial clearance
・Cage: Sheet steel cage
Single row deep groove ball bearings are the most widely used bearing type. They are available capped (with seals or shields) or open. Open bearings that are also available capped may have recesses in the ring side faces.