Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 16 pracovních dnů

    HART Transmitter Power Supply

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    Související
    Minimální objednací množství
    1 kusů
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    1,195.12 €
    ( 1,422.19 € )
    16 pracovních dnů
    1,242.91 €
    ( 1,479.06 € )
    16 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Type of electric connection: Screw connection
    ・Rated supply voltage at DC(V): 12 to 12

    [Features]
    ・4-channel
    ・Power supply for 2-wire transmitters with 4 mA ... 20 mA
    ・HART communication via field bus or service bus
    ・Simulation mode for service operations (forcing)
    ・Line fault detection (LFD): one LED per channel
    ・Permanently self-monitoring
    ・Module can be exchanged under voltage