Značky
Firma
Kontakt
Registrace
Přihlášení
Nákupní košík
CS
Produkty / Kategorie
Solution Center
Odvětví
Začátek stránky MISUMI
Automation Components
Rotary Motion
Bearing Units
Other Shapes
Take-up housing units
Podmínky filtrování
Vymazat vše
Shaft Bore Dia. d(mm)
60
75
Zobrazit možnosti
Rolling Element Material
Steel
Fixing
Eccentric locking collar
Threaded pins
Weight(g)
5170.0
7383.0
Type
Odhadované dodací dny
Vše
V rámci 4 pracovních dnů
ZEN
Take-up housing units
Číslo dílu:
Nebyly nalezeny žádné nevyřízené.
2
návrhy.
Údaje CAD nejsou k dispozici
Přidat mezi Moje komponenty
Množství:
Přidat do košíku
Seznam čísel dílů
Seznam čísel dílů
Počet položek
30 položek
60 položek
90 položek
1
Číslo dílu
UCT215
UELT212
Shaft Bore Dia. d
(mm)
Rolling Element Material
Fixing
Weight
(g)
Minimální objednací množství
75
Steel
Threaded pins
7383.0
1 kusů
60
-
Eccentric locking collar
5170.0
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Seřadit podle
Standardní datum odeslání
Seřadit podle
97.75 €
(
116.32 €
)
4 pracovních dnů
98.95 €
(
117.75 €
)
4 pracovních dnů
1