Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Množství | 1 | 2+ |
---|---|---|
Jednotková cena (bez DPH) (Jednotková cena včetně DPH) | 104.68 € ( 124.57 € ) | 104.68 € ( 124.57 € ) |
Shipping days | 8 days | Quote |
[Features]
・ It has greater flexibility than conventional urethane tubes and has significantly improved abrasion resistance.
・ With a special manufacturing method, the surface of the tube is finished with a matte finish (matte) to reduce the abrasion resistance on the surface of the tube, so smooth movement can be obtained even in movable parts. (Since the inner surface remains smooth, it does not affect the fluid pressure loss. )
・ Excellent water resistance due to the use of ether (PTMG) polyurethane material.