Registrace
Podmínky filtrování

Latches / star knob, triangular spindle (DK7), square spindle A/F7, square spindle A/F8, double bit / Clamping range A, A1-A9

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 7 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Colour

Product size (Ø)

(mm)

Suitable for

Suitable for button diameter

(mm)

Type (manufacturer type)

Minimální objednací množství
Black
28
28 mm rotary knob
28
1556855
1 kusů
Red
15
15 mm rotary knob
15
1556951
1 kusů
Grey
20
20 mm rotary knob
20
1556952
1 kusů
Black
20
20 mm rotary knob
20
1557264
1 kusů
Black
12
15 mm rotary knob
15
1557339
1 kusů
Grey
25
28 mm rotary knob
28
1557343
1 kusů
Red
25
28 mm rotary knob
28
1557344
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
0.60 €
( 0.71 € )
3 pracovních dnů
0.41 €
( 0.49 € )
3 pracovních dnů
1.33 €
( 1.58 € )
3 pracovních dnů
1.33 €
( 1.58 € )
3 pracovních dnů
0.83 €
( 0.99 € )
23 pracovních dnů
0.39 €
( 0.46 € )
3 pracovních dnů
0.43 €
( 0.51 € )
3 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Lock housing: Zinc die casting, chrome plated
・Cam latch: Sheet Steel zinc plated, blue passivated
・Distance piece: Aluminum
・Star knobs GN 5337.2: Plastic (Polypropylene PP), black, matte
・Type/operation with: star knob, triangular spindle (DK7), square spindle A/F7, square spindle A/F8, double bit
・Clamping range A: A1-A9

Latches GN 119 have a pulling-in range of 10 mm. Locking is achieved by turning the latch clockwise.