Registrace
Podmínky filtrování

Temperature controller

Temperature controller

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Assembly dimensions

(mm)

Current consumption

(mA)

Interface(s)

IP rating

Manufacturer part #

No. of transistor outputs

Operating voltage

(V AC)

Operating voltage

(V DC)

Outputs

Outputs (thermostats)

Product size (height)

(mm)

Product size (width)

(mm)

Product size (length)

(mm)

Recess depth

(mm)

Sensor type

Thermostat type

Type (manufacturer type)

Weight

(g)

Minimální objednací množství
96 x 48
-
-
IP65 (front)
DA9602R0
-
110|230
-
2 normally open contact with separate earth 1.5 A at 240 V/AC/30 V/DC
-
48
96
35
32
J|K|T|E|N|R|S|B|Thermocouple type J. K. T. N. R. S. B. E. and Pt100 temperature sensor
-
DA9602R0
-
1 kusů
32 x 74
30
RS485 Modbus RTU
IP65 (on front)/IP20 (on back)
UR3274S1
1
-
24
2 relays (changeover 10 A and no 5A) and SSR Driver
10 A relay|5 A relay|SSR
35
77
53
-
K|S|R|J|Pt100|Pt500|Pt1000|Ni100|Thermal element type K. S. R. J. Pt100. Pt500. Pt1000. Ni100. PTC 1K. NTC10K
PID
UR3274S1
100
1 kusů
32 x 74
20
RS485 Modbus RTU
IP65 (on front)/IP20 (on back)
UR3274S3
1
230
-
2 Relay (alternating 8 A and no 5A) and SSR Driver
8 A relay|5 A relay|SSR
35
77
53
-
K|S|R|J|Pt100|Pt500|Pt1000|Ni100|Thermal element type K. S. R. J. Pt100. Pt500. Pt1000. Ni100. PTC 1K. NTC10K
PID
UR3274S3
100
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
267.81 €
( 318.69 € )
3 pracovních dnů
106.75 €
( 127.03 € )
3 pracovních dnů
114.37 €
( 136.10 € )
6 pracovních dnů