Značky
Firma
Kontakt
Registrace
Přihlášení
Nákupní košík
CS
Produkty / Kategorie
Solution Center
Odvětví
Začátek stránky MISUMI
Automation Components
Rotary Motion
Bearings
Roller Bearings
Roller Bearings K.TN9SPW33 Series
Podmínky filtrování
Vymazat vše
I.D. d(mm)
95
100
Zobrazit možnosti
O.D. D(mm)
145
150
Zobrazit možnosti
EAN
7316576620263
7316576620317
Weight(g)
1980.0
2080.0
Type
Odhadované dodací dny
Vše
V rámci 4 pracovních dnů
SKF
Roller Bearings K.TN9SPW33 Series
Katalog
Číslo dílu:
Nebyly nalezeny žádné nevyřízené.
2
návrhy.
Údaje CAD nejsou k dispozici
Přidat mezi Moje komponenty
Množství:
Přidat do košíku
Seznam čísel dílů
Katalog
Seznam čísel dílů
Počet položek
30 položek
60 položek
90 položek
1
Číslo dílu
NN3019 K.TN9SPW33
NN3020 K.TN9SPW33
I.D. d
(mm)
O.D. D
(mm)
EAN
Weight
(g)
Minimální objednací množství
95
145
7316576620263
1980.0
1 kusů
100
150
7316576620317
2080.0
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Seřadit podle
Standardní datum odeslání
Seřadit podle
613.97 €
(
730.62 €
)
4 pracovních dnů
660.20 €
(
785.64 €
)
4 pracovních dnů
1
Katalog
Products homepage
Otevřít
Katalog (rozvržení na 2 stránky)
Loading...