Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů
      • V rámci 7 pracovních dnů
      • V rámci 12 pracovních dnů
      • V rámci 17 pracovních dnů

    Deep Groove Ball Bearings / Single row / open / SKF / Without Flange

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 35 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Materials of Inner and Outer Ring

    Accuracy  (JIS)

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    Rolling Element Material

    EAN

    Weight

    (g)

    Minimální objednací množství
    Steel
    Grade 5
    15
    32
    8
    Steel
    7316577015815
    27.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    45
    75
    10
    Steel
    7316577015853
    166.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    50
    80
    10
    Steel
    7316577015877
    189.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    60
    95
    11
    Steel
    7316577016706
    299.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    70
    110
    13
    Steel
    7316577015914
    427.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    80
    125
    14
    Steel
    7316577015952
    593.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    85
    130
    14
    Steel
    7316577015969
    621.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    90
    140
    16
    Steel
    7316577015976
    837.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    100
    150
    16
    Steel
    7316577015990
    915.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    105
    160
    18
    Steel
    7316577016003
    1168.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    150
    225
    24
    Steel
    7316577080462
    3064.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    40
    80
    18
    Steel
    7316576679568
    393.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    70
    125
    24
    Steel
    7316576679957
    1200.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    40
    90
    23
    Steel
    7316577003966
    671.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    45
    58
    7
    Steel
    7316576639814
    38.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    75
    95
    10
    Steel
    7316577098290
    147.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    160
    200
    20
    Steel
    7316571414508
    1252.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    240
    300
    28
    Steel
    7316571440293
    3840.0
    1 kusů
    Steel
    -
    260
    320
    28
    Steel
    7316571440262
    4168.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 5
    10
    22
    6
    Steel
    7316577121882
    9.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 5
    20
    37
    9
    Steel
    7316577095008
    33.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    35
    55
    10
    Steel
    7316570241266
    80.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    50
    72
    12
    Steel
    7316577095046
    130.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    85
    120
    18
    Steel
    7316577122025
    549.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    130
    180
    24
    Steel
    7316577100092
    1609.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    140
    250
    42
    Steel
    7316576623141
    7644.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    150
    270
    45
    Steel
    7316577297532
    10099.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 5
    6
    19
    6
    Steel
    7316577093622
    8.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    60
    150
    35
    Steel
    7316576621215
    2767.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 0
    80
    200
    48
    Steel
    7316576621277
    6718.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 5
    15.875
    39.688
    11.112
    Steel
    7316577069016
    58.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    31.75
    69.85
    17.463
    Steel
    7316577017734
    292.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    34.925
    76.2
    17.463
    Steel
    7316577017772
    370.0
    1 kusů
    Steel
    Grade 6
    25.4
    63.5
    19.05
    Steel
    7316577017932
    259.0
    1 kusů
    Stainless Steel
    Grade 5
    6
    19
    6
    Stainless Steel
    7316570056464
    7.0
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    8.70 €
    ( 10.35 € )
    12 pracovních dnů
    16.60 €
    ( 19.75 € )
    12 pracovních dnů
    22.48 €
    ( 26.75 € )
    12 pracovních dnů
    28.83 €
    ( 34.31 € )
    17 pracovních dnů
    38.87 €
    ( 46.26 € )
    17 pracovních dnů
    56.00 €
    ( 66.64 € )
    17 pracovních dnů
    78.52 €
    ( 93.44 € )
    17 pracovních dnů
    85.53 €
    ( 101.78 € )
    17 pracovních dnů
    122.47 €
    ( 145.74 € )
    17 pracovních dnů
    172.72 €
    ( 205.54 € )
    12 pracovních dnů
    307.05 €
    ( 365.39 € )
    17 pracovních dnů
    69.47 €
    ( 82.67 € )
    17 pracovních dnů
    114.25 €
    ( 135.96 € )
    4 pracovních dnů
    96.12 €
    ( 114.38 € )
    17 pracovních dnů
    37.05 €
    ( 44.09 € )
    17 pracovních dnů
    102.40 €
    ( 121.86 € )
    17 pracovních dnů
    355.57 €
    ( 423.13 € )
    4 pracovních dnů
    938.37 €
    ( 1,116.66 € )
    17 pracovních dnů
    1,013.82 €
    ( 1,206.45 € )
    4 pracovních dnů
    6.80 €
    ( 8.09 € )
    7 pracovních dnů
    14.68 €
    ( 17.47 € )
    17 pracovních dnů
    46.58 €
    ( 55.43 € )
    17 pracovních dnů
    60.78 €
    ( 72.33 € )
    17 pracovních dnů
    201.30 €
    ( 239.55 € )
    17 pracovních dnů
    476.70 €
    ( 567.27 € )
    4 pracovních dnů
    398.23 €
    ( 473.89 € )
    4 pracovních dnů
    599.55 €
    ( 713.46 € )
    17 pracovních dnů
    2.88 €
    ( 3.43 € )
    12 pracovních dnů
    167.75 €
    ( 199.62 € )
    17 pracovních dnů
    535.20 €
    ( 636.89 € )
    4 pracovních dnů
    26.02 €
    ( 30.96 € )
    17 pracovních dnů
    54.83 €
    ( 65.25 € )
    17 pracovních dnů
    58.75 €
    ( 69.91 € )
    4 pracovních dnů
    66.22 €
    ( 78.80 € )
    4 pracovních dnů
    17.15 €
    ( 20.41 € )
    17 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Number of Bearing Ring Rows: Single Row
    ・Bore: Cylindrical bore
    ・Cage: Sheet steel cage
    ・I.D. D(φ): 6-260
    ・Outer Diameter D(φ): 19-320
    ・Width B(mm): 6-48

    Single row deep groove ball bearings are the most widely used bearing type. They are available capped (with seals or shields) or open. Open bearings that are also available capped may have recesses in the ring side faces.