Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno

Deep groove ball bearings / single row / 2Z / ZEN (MR104 -2Z)

Číslo dílu:

MR104 -2Z
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    0.87 €
  • Celkem (bez DPH)
    0.87 €
    Cena včetně DPH:
    1.04 €
  • Datum odeslání
    5 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 18.07.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?3853
Množství 
?
1 - 38533854+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
0.87 €
(
1.04 €
)
0.87 €
(
1.04 €
)
Shipping days5 daysQuote

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
MR104 -2Z

Materials of Inner and Outer Ring

Accuracy  (JIS)

I.D. D

(φ)

Outer Diameter D

(φ)

Width B

(mm)

Raceway No. of Rows

Rolling Element Material

Bore

Cage

Clearance

Current insulation

Outer ring

Seal

Temperature range

Weight

(g)

Minimální objednací množství
Steel
Grade 0
4
10
4
Single Row
Steel
Cylindrical bore
Sheet steel cage
Normal radial clearance
No current insulation
Without flange/groove
Cover on both sides
-20 to +120 °C
2.0
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
0.87 €
(
1.04 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Materials of Inner and Outer Ring: Steel, Stainless Steel
・Cage: Sheet steel cage
・I.D. D(φ): 3~105
・Accuracy (JIS) : Grade 0

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno