Registrace
1
Podmínky filtrování

Radial insert ball bearings / single row / FDA / series FDA / ZEN

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
Objednávka byla pozastavena

I.D. D

(φ)

Outer Diameter D

(φ)

Width B

(mm)

Weight

(g)

Inner ring

Minimální objednací množství
25
-
-
160.0
Widened inner ring on one side
1 kusů
40
80
34
580.0
Widened inner ring on one side
1 kusů
31.75
62
38.1
340.0
Widened inner ring on both sides
1 kusů
31.75
72
20
500.0
Widened inner ring on both sides
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
19.30 €
( 22.97 € )
4 pracovních dnů
34.83 €
( 41.45 € )
4 pracovních dnů
27.00 €
( 32.13 € )
4 pracovních dnů
40.37 €
( 48.04 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Materials of Inner and Outer Ring: Stainless Steel
・Number of Bearing Ring Rows: single row
・Cage: Polyamide cage
・Accuracy (JIS): Grade 0
・I.D. D (φ) : 25, 31.75, 40
・Seal: Contact seals on both sides
・Fixing: Threaded pins
・Version: Food-approved