Registrace
Podmínky filtrování

5-Port Solenoid Valve, Plug-In Unit, Base Mounted, Valve, VQC2000 Series (VQC2501BNR-5B1)

Číslo dílu:

VQC2501BNR-5B1
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
VQC2501BNR-5B1

Seal Type

Manual Switch

Manual

Functions

Minimální objednací množství
Soft Seal
Lock
Locking, tool required
High-speed response type (0.95 W) + Negative common + External pilot
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
117.06 €
( 139.30 € )
39 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Fluid: air/inert gas
· Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa (high pressure type 1.0MPa)
· mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
· Coil rated voltage: 24VDC
· Response time (ms) standard 0.4W: metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
· Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Pozor

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.