Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Clamping screw
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
  • Size
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 7 pracovních dnů
    • V rámci 8 pracovních dnů

6830ESD ESD Horizontal Toggle Clamp

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Clamping screw

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

Minimální objednací množství
[M4] M4x25
0,25
0,4
0
1 kusů
[M5] M5x30
0,8
1,1
1
1 kusů
[M6] M6x35
1,0
1,2
2
1 kusů
[M8] M8x45
1,8
2,5
3
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
32.48 €
( 38.65 € )
8 pracovních dnů
39.55 €
( 47.06 € )
7 pracovních dnů
41.15 €
( 48.97 € )
5 pracovních dnů
48.02 €
( 57.14 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

ESD horizontal toggle clamp
· With protective cap and handle made of electrostatic conductive (dissipative) material.
· With open clamping arm and horizontal base.
· Galvanised and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 and 3, run in hardened bushings. Bearing positions are greased.
· Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Retainer for the clamping screw at the end of the clamp arm.
· Complete with tempered, galvanised clamping screw No. 6890ESD.