Registrace
Potvrzeno

BOSCH REXROTH Internal Gear Pumps PGF (R900029617)

BOSCH REXROTH Internal Gear Pumps PGF R900029617

Číslo dílu:

R900029617
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
R900029617

Drive shaft

Max. operating pressure pmax (standard liquids)

Customs tariff weight

(kg)

Nominal size

Nominal pressure (pN) (standard liquids)

Suction and pressure connection

Design size

Device series

Flange design

Minimální objednací množství
SAE J744 splined shaft with involute toothing in accordance with ANSI B92.1a
250
5.8
25
210
Suction and pressure connection in accordance with SAE
3
3X
2-hole mounting flange in accordance with ISO 3019-1
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
2,413.03 €
( 2,871.51 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Type: PGF
・Pump type: Internal gear pump
・Sealing material: FKM
・Max. operating pressure pmax (standard liquids): 210, 250
・Direction of rotation: Clockwise

Číslo dílu bylo potvrzeno