Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů

    Timing belts / OMEGA / 5M / CR / glass fibre / OPTIBELT (2555M977ZA)

    Číslo dílu:

    2555M977ZA
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    2555M977ZA

    Nominal width W (mm)

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Customs tariff — item number

    Number of teeth

    Pitch length

    (mm)

    Length

    (mm)

    Minimální objednací množství
    9
    0.009
    40103900
    51
    255
    255
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    4.32 €
    ( 5.14 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · synchronous speed
    · highest precision
    · perceptibly lower noise level due to the optibelt OMEGA tooth profile
    · use in standard HTD and RPP timing belt pulleys
    · maintenance-free
    · temperature resistant from –30°C to +100°C
    · efficiency of up to 98%