Registrace
Potvrzeno

BOSCH REXROTH Pressure Sequence Valve DZ 6 DP (R900421834)

BOSCH REXROTH Pressure Sequence Valve DZ 6 DP R900421834

Číslo dílu:

R900421834
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
R900421834

Adjustment element

Type code

Customs tariff weight

(kg)

Pressure rating in bar

Control oil supply

Sealing material

Minimální objednací množství
Bushing with hexagon and protective cap
DZ 6 DP2-5X/210XM
1.56
210
External pilot oil supply and internal pilot oil return
NBR
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
740.62 €
( 881.34 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Actuation type: Direct-operated
・Type: DZ
・Adjustment type: Mechanical
・Valve type: Pressure sequence valve
・Max Operating Pressure(MPa): 31.5

Číslo dílu bylo potvrzeno