Registrace
Potvrzeno

BOSCH REXROTH Pressure Sequence Valve DZ (R900503244)

BOSCH REXROTH Pressure Sequence Valve DZ R900503244

Číslo dílu:

R900503244
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
R900503244

Max. Flow

(L /min)

Adjustment element

Type code

Customs tariff weight

(kg)

Pilot control valve

Nominal size

Connection

Pressure rating in bar

Control oil supply

Minimální objednací množství
200
Rotary knob
DZ 10-1-5X/200XM
3.8
None
10
Subplate mounting
200
External pilot oil supply and internal pilot oil return
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
1,118.66 €
( 1,331.21 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Valve type: Pressure sequence valve
・Actuation type: Pilot-controlled
・Type: DZ
・DZ: NBR
・Max Operating Pressure(MPa): 31.5

Číslo dílu bylo potvrzeno