Registrace
Potvrzeno
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

BOSCH REXROTH Multistation Manifolds HSR 06 (R900170955)

BOSCH REXROTH Multistation Manifolds HSR 06 R900170955

Číslo dílu:

R900170955
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
R900170955

Position of the consumer connections

Version

Connection P, T

Customs tariff weight

(kg)

Device series

Number of ready-to-connect controllers

Number of main connections

Customs tariff article number

Connection A, B

Customs tariff country of origin

Minimální objednací množství
Bottom
Standard
G3/4
6.96
35
2
4x P,T; 2X A, B, T
84129080
G1/2
DE
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
489.37 €
( 582.35 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Type: HSR
・Coating: Zinc-plated
・Pipe thread to ISO 228 Part 1
・Sort(Series plate)
・Position of connections: Directional control valves with one tank connection,flow control valves

Číslo dílu bylo potvrzeno