Registrace
Podmínky filtrování

DICHTOMATIK Round Sealing Cord FKM

DICHTOMATIK Round Sealing Cord FKM

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 19 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Customs tariff — weight

(kg)

Customs tariff — weight per

Customs tariff — item number

Thickness s

(mm)

Customs tariff — country of origin

Minimální objednací množství
0.009
100
40169300
1.78
DE
5 kusů
0.035
1
39169090
4
IT
5 kusů
0.085
100
39169090
5.33
IT
5 kusů
0.008
100
39169090
1.5
IT
5 kusů
0.009
100
39169090
1.6
IT
5 kusů
0.011
1
39169090
2
IT
5 kusů
0.014
1
39169090
2.5
IT
5 kusů
0.014
1
39169090
3
IT
5 kusů
0.037
100
39169090
3.53
IT
5 kusů
0.042
100
39169090
4.5
IT
5 kusů
0.066
1
39169090
6
IT
5 kusů
0.196
1
39169090
10
IT
2 kusů
0.044
1
39169090
5
DE
5 kusů
0.082
1
39169090
7
DE
5 kusů
0.124
1
39169090
8
DE
5 kusů
0.148
100
39169090
9
DE
5 kusů
0.593
100
39169090
14
DE
2 kusů
0.32
100
39169090
15
DE
2 kusů
0.237
100
39169090
12
DE
2 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
46.88 €
( 55.79 € )
5 pracovních dnů
55.50 €
( 66.05 € )
5 pracovních dnů
68.82 €
( 81.90 € )
5 pracovních dnů
46.88 €
( 55.79 € )
5 pracovních dnů
46.88 €
( 55.79 € )
5 pracovních dnů
48.10 €
( 57.24 € )
5 pracovních dnů
49.77 €
( 59.23 € )
5 pracovních dnů
51.02 €
( 60.71 € )
5 pracovních dnů
52.68 €
( 62.69 € )
5 pracovních dnů
58.33 €
( 69.41 € )
5 pracovních dnů
79.72 €
( 94.87 € )
5 pracovních dnů
160.70 €
( 191.23 € )
5 pracovních dnů
64.45 €
( 76.70 € )
5 pracovních dnů
93.08 €
( 110.77 € )
5 pracovních dnů
109.13 €
( 129.86 € )
5 pracovních dnů
136.60 €
( 162.55 € )
5 pracovních dnů
349.63 €
( 416.06 € )
5 pracovních dnů
381.07 €
( 453.47 € )
5 pracovních dnů
78.60 €
( 93.53 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Type: Round sealing cord
・Basic color: Black
・Engineering material: FKM (previously FPM)

[Features]
・DICHTOMATIK O-Ring Cord RS

Pozor

  • In case you would like to request/order one "X" meters long belt, please input “X” in the quantity field, for example: for one 10 meters long belt please input “10” in the quantity field