Registrace
Potvrzeno
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

PARKER Seamless EO Steel Tubes (R25X2.5)

Číslo dílu:

R25X2.5
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
R25X2.5

Calculation pressure DIN 2413 I bar

Calculation pressure DIN 2413 III bar

Customs tariff weight

(kg)

Wall thickness

(mm)

Internal diameter

(mm)

External diameter

(mm)

Burst pressure bar

Minimální objednací množství
282
248
1.387
2.5
20
25
850
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
59.29 €
( 70.56 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Pozor

  • If you want to order an "X" meter long steel tube, please enter "X" as the quantity. For example: For a 10 meter long steel tube, please enter 10 in the quantity field.
Číslo dílu bylo potvrzeno