Registrace
Podmínky filtrování
  • Diameter of Inscribed Circle dr(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • B(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Linear ball bearing and housing units / KTSOS..-PP-AS, open design, adjustable clearance, with self-aligning linear ball bearing, contact seals on both sides (KTSOS16-PP-AS)

Číslo dílu:

KTSOS16-PP-AS
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
KTSOS16-PP-AS
Související

Diameter of Inscribed Circle dr

(mm)

Overall Length L

(mm)

B

(mm)

Mass

(g)

Minimální objednací množství
16
78
53
310
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
230.33 €
( 274.09 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Diameter of Inscribed Circle dr(mm): 12~30
・Overall Length L(mm): 70~142

Open design, adjustable clearance, with self-aligning linear ball bearing, contact seals on both sides.