Registrace
Podmínky filtrování
  • Rail Width(mm)
  • Mounting Height H(mm)
  • Length L(mm)
  • Customs tariff weight
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Profile rails / precision class selectable / TSKD20, 25, 30, 35, 45 (TKSD20-G3-HJ)

    Číslo dílu:

    TKSD20-G3-HJ
    Vymazat
    • The product is currently not available.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    Objednávka byla pozastavena
    TKSD20-G3-HJ

    Rail Width

    (mm)

    Mounting Height H

    (mm)

    Length L

    (mm)

    Customs tariff weight

    Minimální objednací množství
    20
    18
    3900
    0.002
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    238.08 €
    ( 283.32 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Rail Width(mm): 20~54
    ・Mounting Height H(mm): 18~37.2
    ・Length L(mm): 3900~5880

    Guideways for six-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly.