Registrace
Potvrzeno
  • Preload class
  • Accuracy class
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Linear guideway carriages / recirculating roller bearing and guideway assembly / RWU25-E (RWU25-E-V1-G3)

    Číslo dílu:

    RWU25-E-V1-G3
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    RWU25-E-V1-G3

    Preload class

    Accuracy class

    Minimální objednací množství
    G3
    V1
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    215.80 €
    ( 256.80 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Rail Width(mm): 70
    ・Mounting Height H(mm): 36
    ・Length L(mm): 91

    Standard carriage with full complement recirculating roller system for linear recirculating roller bearing and guideway assembly, for oil or grease lubrication.

    Číslo dílu bylo potvrzeno