Registrace
Podmínky filtrování
  • d(mm)
  • Raceway diameter idler pulley D1(mm)
  • Outside diameter idler pulley D2(mm)
  • Width B(mm)
  • Width idler pulley raceway BL(mm)
  • Width idler pulley C1(mm)
  • Basic dynamic load rating, radial Cr(°)
  • Basic static load rating, radial C0r(N)
  • Fatigue load limit, radial Cur(N)
  • Weight/Unit(kg)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Round belt track rollers / semicircular groove double / ball bearing / sheet steel / RSRD..-L0 / INA

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Související

d

(mm)

Raceway diameter idler pulley D1

(mm)

Outside diameter idler pulley D2

(mm)

Width B

(mm)

Width idler pulley raceway BL

(mm)

Width idler pulley C1

(mm)

Basic dynamic load rating, radial Cr

(°)

Basic static load rating, radial C0r

(N)

Fatigue load limit, radial Cur

(N)

Weight/Unit

(kg)

Minimální objednací množství
20
136.5
155.8
17.7
13.5
17.5
12800
6600
345
0.75
1 kusů
25
133
154
21
17
24
14000
7800
410
0.83
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
28.95 €
( 34.45 € )
4 pracovních dnů
31.90 €
( 37.96 € )
4 pracovních dnů