Registrace
Potvrzeno
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 12 pracovních dnů

    V-belt, Quad-Power 4 (9643-01587)

    Číslo dílu:

    9643-01587
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    9643-01587

    Length

    (mm)

    profile

    Height

    (mm)

    GTIN/EAN

    Weight

    (g)

    Width

    (mm)

    Customs tariff number

    Minimální objednací množství
    1587
    XPZ / 3VX
    8
    5414465969133
    92.0
    10
    40103100
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    18.57 €
    ( 22.10 € )
    12 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Energy efficiencies up to 98%
    · Less downtime
    · Fewer replacements
    · Higher performance
    · Wider temperature range
    · Halogen-free belt
    · A clear branding for ease of identification
    · Perfect fit on standard ISO/DIN V-pulleys and 3VX/5VX for RMA pulley grooves
    · REACH and RoHS 2 compliant
    · Static conductive (ISO 1813) and can as such be used in the conditions described in the Directive 2014/34/EU- ATEX
    · Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
    · Temperature range: -50°C to +130°C

    Pozor

    • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
    Číslo dílu bylo potvrzeno