Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Pozor
Množství | 1 - 20 | 21+ |
---|---|---|
Jednotková cena (bez DPH) (Jednotková cena včetně DPH) | 91.13 € ( 108.44 € ) | 91.13 € ( 108.44 € ) |
Shipping days | 17 days | Quote |
· 3M and 5M PowerGrip™ HTD™ are designed for speeds up to 20,000 rpm and capacities up to 10 kW
· The optimized tooth form permits high loads to be transmitted, even in small pitches
· Peripheral speed up to 80m/s
· Efficiencies up to 99%
· Compact design
· 25% improved tooth jump resistance vs. PowerGrip™
· Long service life and maintenance-free
· Temperature range: -30°C to +100°C
· Perfect fit on HTD™ profile pulleys
Pozor