Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 17 pracovních dnů

    V-belt / Mixture of Elastomer / Length 450-8763mm (SPB1340)

    Číslo dílu:

    SPB1340
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    SPB1340

    Temperature range (Min)

    (°C)

    Temperature range (Max)

    (°C)

    Length

    (mm)

    Profile

    Height

    (mm)

    GTIN/EAN

    Width

    (mm)

    Customs tariff number

    Weight

    (g)

    Minimální objednací množství
    -55
    70
    1340
    SPB
    13
    -
    16.3
    40103200
    262
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    23.23 €
    ( 27.64 € )
    17 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Material: Mixture of elastomer
    ・Length(mm): 450-8763
    ・Height(mm): 6-20