Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 17 pracovních dnů

    Double Cup Seal, 72NBR708 (112181)

    Číslo dílu:

    112181
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    112181

    Width

    (mm)

    Internal diameter

    (mm)

    External diameter

    (mm)

    Weight

    (g)

    Minimální objednací množství
    25
    16
    100
    350.001
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    90.08 €
    ( 107.20 € )
    17 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Material: NBR
    ・Internal diameter(mm): 8~20
    ・External diameter(mm): 32~140