Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 17 pracovních dnů

    Wiper, without Metal Sheet, 85NBR-B247 (24005089)

    Číslo dílu:

    24005089
    Vymazat
    • Toto zboží lze objednat po 6 jednotkách.

    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    24005089

    Internal diameter

    (mm)

    External diameter

    (mm)

    Weight

    (g)

    Minimální objednací množství
    270
    290
    140
    6 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    47.23 €
    ( 56.20 € )
    17 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Material: NBR
    ・Internal diameter(mm): 250~450
    ・External diameter(mm): 270~470