Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
134.10 € ( 159.58 € ) | 17 pracovních dnů |
30.32 € ( 36.08 € ) | 17 pracovních dnů |
36.50 € ( 43.44 € ) | 17 pracovních dnů |
51.03 € ( 60.73 € ) | 17 pracovních dnů |
74.10 € ( 88.18 € ) | 17 pracovních dnů |
93.87 € ( 111.71 € ) | 17 pracovních dnů |
33.77 € ( 40.19 € ) | 17 pracovních dnů |
36.50 € ( 43.44 € ) | 12 pracovních dnů |
87.83 € ( 104.52 € ) | 17 pracovních dnů |
110.43 € ( 131.41 € ) | 12 pracovních dnů |
32.30 € ( 38.44 € ) | 17 pracovních dnů |
35.00 € ( 41.65 € ) | 17 pracovních dnů |
37.92 € ( 45.12 € ) | 17 pracovních dnů |
57.70 € ( 68.66 € ) | 17 pracovních dnů |
87.83 € ( 104.52 € ) | 17 pracovních dnů |
32.30 € ( 38.44 € ) | 12 pracovních dnů |
35.00 € ( 41.65 € ) | 17 pracovních dnů |
37.92 € ( 45.12 € ) | 17 pracovních dnů |
62.12 € ( 73.92 € ) | 17 pracovních dnů |
33.02 € ( 39.29 € ) | 17 pracovních dnů |
35.00 € ( 41.65 € ) | 12 pracovních dnů |
51.03 € ( 60.73 € ) | 17 pracovních dnů |
62.12 € ( 73.92 € ) | 17 pracovních dnů |
31.30 € ( 37.25 € ) | 17 pracovních dnů |
74.10 € ( 88.18 € ) | 17 pracovních dnů |
35.00 € ( 41.65 € ) | 17 pracovních dnů |
43.92 € ( 52.26 € ) | 17 pracovních dnů |
59.90 € ( 71.28 € ) | 17 pracovních dnů |
68.33 € ( 81.31 € ) | 17 pracovních dnů |
38.95 € ( 46.35 € ) | 17 pracovních dnů |
38.95 € ( 46.35 € ) | 17 pracovních dnů |
95.85 € ( 114.06 € ) | 17 pracovních dnů |
[Specifications]
・Material: Sealing component: Nitrile rubber, Back-up ring: Polyester elastomer, Angled bush: Polyamide with special filling
・Series: L43
[Features]
・The Merkel Piston Seal L 43 is used for sealing pistons with pressure on both sides
・The angled rings guide the piston on the cylinder bore
・No extrusion into the radial sealing gap
・Suitable for rapid pressure change
・Sealing component protected against twisting