Registrace
Potvrzeno
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 17 pracovních dnů

    BLOC-O-LIFT-gas Spring, 1100 Newton (510269)

    Číslo dílu:

    510269
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    510269

    GTIN/EAN

    Customs tariff number

    Weight

    (g)

    Minimální objednací množství
    -
    83024200
    356
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    65.62 €
    ( 78.09 € )
    17 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Variable positioning with elastic or rigid locking in the tension or compression direction
    · Rigid locking version is available as orientation-specific or non-orientation specific
    · Depending on the application, available with patented, corrosion-free actuation tappet
    · Different release systems available
    · Two valve designs available: Standard release 2.5mm and seat valve 1mm for short release distances

    Číslo dílu bylo potvrzeno