Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 17 pracovních dnů

    Industrial Gas Spring, 225 Newton (872253)

    Číslo dílu:

    872253
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    872253

    GTIN/EAN

    Weight

    (g)

    Minimální objednací množství
    4046577188594
    80
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    26.15 €
    ( 31.12 € )
    17 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Optimized weight compensation during lifting, lowering, opening and closing actions
    · Broad range of sizes and force variants available as standard products
    · Dynamic and hydraulic damping available
    · Flat spring characteristic curve; i.e., low force increase, even with high forces and large strokes
    · Choice of linear, progressive or decreasing spring characteristic curves
    · Compact form factor for installation in small spaces
    · Large variety of end fittings for efficient assembly
    · Dampened adjustment motion over defined ranges or continuously
    · Extension speed control possible
    · Additional functions, such as electric switches, STOP-function, holding in place, etc. can be integrated