Registrace
Podmínky filtrování
  • Height(mm)
  • Hole Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 12 pracovních dnů

NAAMS Riser - AAB Series (AAB250M)

NAAMS Riser - AAB Series AAB250M

Číslo dílu:

AAB250M
Vymazat
Množství:

Informace o produktu




Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
AAB250M

Height

(mm)

Hole Type

Minimální objednací množství
250
M10x1.5
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
215.90 €
( 256.92 € )
12 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

NAAMS risers help to elevate automation setups. Angle riser brackets attach to your components such as power clamps, locating pins, and rough locators. Their uses are endless because they come in such a variety of height dimensions and made for many different applications. They can be stacked on top of stack risers to reach even higher for those big workpieces. All risers are manufactured from ASTM A-36 steel or ASTM 713 cast aluminum in both metric and standard units.

NAAMS AAB risers come with a straight rectangular front face that extends to the top. The base plate is 140mm by 110mm with a 15mm thickness. The back angle plate extends from the bottom base plate to the top of the riser.