Registrace
Podmínky filtrování

Actuated Spool Valves (9710000303602400)

Číslo dílu:

9710000303602400
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
9710000303602400

Operating Pressure Range

(Bar)

Materials

Protection Class

Range

Operating Temperature Range

(°C)

Electrical Connection

Seat Seal

Thread Type

Operating Temperature Range

(Fahrenheit)

Function

Fluid Temperature Range

(°C)

Voltage

Coil Code

Operation

Port Size

Minimální objednací množství
2 - 8
Plastic PBT
IP65 with connector (excluded)
97100
-25 - 50
DIN EN 175301-803 Form A
-
BSPP
-13 - 122
NC
-15 - 60
24 V DC
3036
2/5
G1/8
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
147.49 €
( 175.51 € )
5 pracovních dnů