Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Maximum Operating Pressure (Bar) | Operating Pressure Range (Bar) | Protection Class | Range | Operating Temperature Range (°C) | kV Value Flow (m3/h) | Operating Temperature Range (Fahrenheit) | Fluid Temperature Range (°C) | Voltage | Coil Code | Port Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.36 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G3/4 | ||
114.02 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8170 | G3/4 | ||
112.06 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8170 | G3/4 | ||
116.32 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G3/4 | ||
116.32 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
116.32 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
118.36 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
169.22 € | 1 | 5 Days | 8 | 4 - 8 | EN 60529 IP65/IP00 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | - | 24 V DC | 8172 | G3/4 | ||
177.05 € | 1 | 5 Days | 8 | 4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | - | 24 V DC | 8173 | G3/4 | ||
129.02 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G3/4 | ||
156.28 € | 1 | 46 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8176 | G3/4 | ||
124.06 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 120 V AC 60 Hz | 8176 | G3/4 | ||
126.26 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G3/4 | ||
419.46 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 55 | 24 V DC | 8821 | G3/4 | ||
132.07 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 18 | -40 - 185 | -20 - 55 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
132.07 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 18 | -40 - 185 | -20 - 55 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
117.19 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G1 | ||
117.19 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 | ||
119.22 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G1 | ||
119.22 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G1 | ||
119.22 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1 | ||
125.11 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1 | ||
125.11 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G1 | ||
412.39 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 55 | 24 V DC | 8821 | G1 | ||
116.13 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 | ||
136.89 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 22 | -40 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 | ||
142.39 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 22 | -40 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1 | ||
178.01 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G1-1/2 | ||
170.69 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
173.76 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
173.76 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
173.76 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
183.21 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1-1/2 | ||
241.26 € | 1 | 46 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | - | 110 V 40/60 Hz | 8176 | G1-1/2 | ||
183.21 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G1-1/2 | ||
471.11 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 55 | 230 V AC 50 Hz | 8821 | G1-1/2 | ||
169.05 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
180.64 € | 1 | 46 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
289.61 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 59 | -40 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
284.49 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 59 | -40 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
419.46 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 80 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G2 | ||
423.26 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 80 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G2 | ||
450.66 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 93 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8170 | G2-1/2 | ||
455.46 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 93 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G2-1/2 | ||
496.78 € | 1 | 5 Days | 7 | 0.4 - 7 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 172 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G3 | ||
123.98 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82970 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | 1" NPT | ||
123.98 € | 1 | 5 Days | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82970 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 120 V AC 60 Hz | 8171 | 1" NPT |
Loading...
Seat Seal | TPE | Body | Aluminium | Function | NC |
---|---|---|---|---|---|
Operation | 2/2 |
Configure
Basic Attributes
Maximum Operating Pressure(Bar)
Operating Pressure Range(Bar)
Protection Class
Range
Operating Temperature Range(°C)
kV Value Flow(m3/h)
Operating Temperature Range(Fahrenheit)
Fluid Temperature Range(°C)
Voltage
Coil Code
Port Size
Filter by standard shipping days
Optional Attributes