Registrace
Potvrzeno

Edge protection seal profiles / vulcanized, Material NBR, EPDM (UL-Certified) / Steel wire polyester clamping band / Black / GN 2181 (2181-EPDM-13-D-630)

Číslo dílu:

2181-EPDM-13-D-630
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
2181-EPDM-13-D-630

Weight

(g)

Material

Length l

Minimální objednací množství
180.0
EPDM. Ethylene propylene diene rubber
630
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
13.60 €
( 16.18 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Material: Ethylene propylene diene rubber, Acrylonitrile butadiene rubber
・Type: D. Side seal profile
・Color: Black
・Weight(g): 45.0-180.0
・Length: 160-630

Číslo dílu bylo potvrzeno