Registrace
Podmínky filtrování
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Spacer disks foot disks, rubber underlay, vulcanized (438-50-5-6-A-70)

Číslo dílu:

438-50-5-6-A-70
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
438-50-5-6-A-70

Type

h

s1

d1

d2

Weight

(g)

d3

s2

Minimální objednací množství
A. Mounting with fixing hole
5
2.5
50
6
40.0
11
-
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
4.66 €
( 5.55 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Material: Steel
・Surface treatment: Zinc plated
・Color: Black
・h: 3-5
・d2: 4, 5, 6
・Type: Mounting with fixing hole, Mounting with adhesive pad
・Hardness: Hardness Shore A

Spacer disks and foot disks GN 438 / GN 438.5 provide a damping and muffling function and protect surfaces from damage.
By stacking several spacer disks on each other, the spring rate of the package can be increased, which opens up new possibilities for use.
Foot discs are used for installing small machines, systems or devices and, for the type A, are attached with screws. Bear in mind the maximum height of the screw head. Alternatively, after the protective film has been removed, the type B can be adhered to all suitable and clean surfaces by means of the adhesive pad.