Registrace
Potvrzeno
  • Coupler
  • Weight(kg)
  • Flow rate(l/min)
  • Fixed inlet(mm)
  • Length(m)
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 7 pracovních dnů

    DRF Series - Medium - Economy Type (DRF 0815ES)

    Číslo dílu:

    DRF 0815ES
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    DRF 0815ES

    ID/OD

    (mm)

    Coupler

    Weight

    (kg)

    Flow rate

    (l/min)

    Fixed inlet

    (mm)

    Length

    (m)

    Minimální objednací množství
    8 x 12
    ESI 07
    7
    350
    8 x 12
    15
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    233.47 €
    ( 277.83 € )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Automatic hose reels are used for organzing work stations.
    They save time and allow flexible hoses to be used safely and efficiently.
    Distributed fluids: compressed air, cold and hot water, high and low pressure, oil, grease, oxygen and acetylene.

    Číslo dílu bylo potvrzeno