Registrace
Potvrzeno
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 7 pracovních dnů

    Dust Caps (Adaptors)

    Číslo dílu:

    HBP 066A
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    HBP 066A

    Nominal Diameter

    (mm)

    For Adaptor (series)

    Minimální objednací množství
    6
    HCA
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Application: Protective cap
    ・Material: PVC
    ・Nominal Ø (mm): 6 / 10 / 13/ 20

    [Features]
    ・Hydraulic quick fittings are used to easily and safely connect and disconnect pipe and other oil equipment, without the need for special tools or equipment
    ・Technicians can select the specific part for their system from the Prevost fittings range (anchor link to the first paragraph), by figuring out the pressure, temperature and other technical conditions
    ・Double-closure fitting system: when uncoupled, the fitting shuts off the fluid supply and a closure system stops the adaptor to avoid downstream fluid flow

    Číslo dílu bylo potvrzeno