Registrace
Potvrzeno
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 7 pracovních dnů

    Valve Bracket, PPS1 CIRSI Series (PPS1 CIRSI32)

    Číslo dílu:

    PPS1 CIRSI32
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    PPS1 CIRSI32

    For Pipe OD

    (mm)

    Minimální objednací množství
    32
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    7.07 €
    ( 8.41 € )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Prevost's Piping System - (PPS) line: 100% aluminium pipe and fittings; compact, lightweight and durable. The line is TUV certified, meets QUALICOAT requirements, is compliant with REACH and the fire rating standard for building products and components (EN 13501-1) are met.

    The Prevost Piping System line guarantees:
    ■ A clean, high quality air supply
    ■ A leak free system with optimised flow rates
    ■ Maximum pressure of 16 bar

    Číslo dílu bylo potvrzeno