Registrace
Potvrzeno

Inductive NAMUR Sensor (NG5016)

Číslo dílu:

NG5016
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
NG5016

Operating Distance

(mm)

Protection

Materials

Protection Class

Electrical Connection - Plug

Electrical Connection

Ambient Temperature

(°C)

Switching Frequency DC

(Hz)

Housing

Real Sensing Range Sr

(mm)

Mounting

Sensing Range

(mm)

Dimensions

(mm)

Display

Accessories (Included)

Minimální objednací množství
-
IP 67
PBT
II
-
Cable: 15 m, PVC; 2 x 0.5 mm²
-20-80
300
threaded type
8 ± 10 %
non-flush mountable
8
M18 x 1 / L = 33
-
Lock nuts: 2
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
61.37 €
( 73.03 € )
12 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Operating Distance(mm): 0-12.15, 0-6.48, 0-3.24
・Protection: IP 67

[Features]
・Wide operating temperature range
・High protection rating for the requirements of harsh industrial environments
・Reliable detection due to low sensor tolerances
・Reduced storage due to wide range of applications

Číslo dílu bylo potvrzeno