Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Angle elements T2 Type I (K1048)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Slot width

    (mm)

    Version

    Minimální objednací množství
    6
    30x30
    1 kusů
    6
    30x60
    1 kusů
    8
    40x40
    1 kusů
    8
    40x80
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    12.14 €
    ( 14.45 € )
    4 pracovních dnů
    15.84 €
    ( 18.85 € )
    4 pracovních dnů
    14.64 €
    ( 17.42 € )
    4 pracovních dnů
    22.97 €
    ( 27.33 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · For securing a profile at a 45° angle

    · For producing struts or ties

    · Compatible with all conventional aluminium profiles with 6 mm, 8 mm or 10 mm slot width

    · Fastening with universal connector set and ISO 7380 round-head screws