Registrace
Potvrzeno
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Press-in plugs, Form B, with vent (K0451) (K0451.23018)

    Číslo dílu:

    K0451.23018
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0451.23018

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    L1

    (mm)

    S min.

    (mm)

    Minimální objednací množství
    18
    23
    14
    8
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    1.33 €
    ( 1.58 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Main material: Thermoplastic
    ・Main colour: Black
    ・D=outside diameter(mm): 30

    [Features]
    ・Temperature resistant to 100℃
    ・With vent

    Číslo dílu bylo potvrzeno